??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
872826 - LKDG-PATH 125K-11
Stückliste
872826
LKDG-PATH 125K-11
Artikelnummer des Herstellers
872826
Kurzbeschreibung
LKDG-PATH 125K-11
EAN
4047526215606
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 3 km
125 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
125 kg
Gesamthöhe
130 mm
Plattengröße
45 mm
Stückgewicht (kg)
0.702 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau RAL 7001
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
94 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models