??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
858-304 - Zoccolo con rele industriale 4 contatti in scambio 24 V DC
Lista de materiales
858-304
Item-No.
858-304
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
2 x 0.34 / 1 x 1.5 / 1 x 2.5 mm²
Sección
22 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Altura
73.00 mm
Ancho
31.00 mm
Profundidad
97.00 mm
Color
grau
Comment
DC 24 V | IN 36,9 mA
Peso
96.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD