??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
856238 - PO 125/10KA-ELS
Stückliste
856238
PO 125/10KA-ELS
Artikelnummer des Herstellers
856238
Kurzbeschreibung
PO 125/10KA-ELS
EAN
4047526361853
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager (C)
Tragfähigkeit bei 4 km
300 kg
Stückgewicht (kg)
0.270 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
grau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
ja
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models