??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
8532 - SPK 150K
Stückliste
8532
SPK 150K
Artikelnummer des Herstellers
8532
Kurzbeschreibung
SPK 150K
EAN
4047526008536
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Radbreite
46 mm
Laufbreite (mm)
36 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1000 kg
Stückgewicht (kg)
3.815 kg
Material Laufbelag
Metall
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Spurkranzrad
Farbe Laufbelag
silber
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
120 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
180–220 HB
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
ja
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models