??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 85 con Ranura-V Estándar - Rodajas con Ranura-V
Lista de materiales
85-06301-25-1
Reference Number
85-06301-25-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000 lbs.
Serie
85
Tipo de Rodaja
Diá.
Pulgada
Anchura
Pulgada
Material
Ancho de Ranura A
1 3/8 Pulgada
Profundidad de Ranura E
11/16 Pulgada
Altura Total
8.5 Pulgada
Distancia de Voladizo
2.5 Pulgada
Balero
Peso
45.0 lb
Seguro Giratorio
Frenos de Ruedas
Guarda Pies
Tamaño de Placa Superior X
6 Pulgada
Tamaño de Placa Superior Y
7.5 Pulgada
Espacia Entre Agujeros X
4.5 Pulgada
Espacio Entre Agujeros Y
6 Pulgada
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD