??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
849806 - LKDB-PUA 75G-ELS-P23
Stückliste
849806
LKDB-PUA 75G-ELS-P23
Artikelnummer des Herstellers
849806
Kurzbeschreibung
LKDB-PUA 75G-ELS-P23
EAN
4047526155971
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
75 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 3 km
75 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
75 kg
Gesamthöhe
88 mm
Plattengröße
60 x 60 mm
Stückgewicht (kg)
0.226 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz RAL 9005
Farbe Radkörper
schwarz RAL 9005
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
98 Shore A
spurlos
ja
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models