??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
849338 - LRXA-TPA 50G-FI-EXR04
Stückliste
849338
LRXA-TPA 50G-FI-EXR04
Artikelnummer des Herstellers
849338
Kurzbeschreibung
LRXA-TPA 50G-FI-EXR04
EAN
4047526150846
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
50 mm
Radbreite
19 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
50 kg
Gesamthöhe
72 mm
Plattengröße
43 mm
Stückgewicht (kg)
0.251 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models