??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
849310 - LRXA-TPA 50G-FI-EXR03
Stückliste
849310
LRXA-TPA 50G-FI-EXR03
Artikelnummer des Herstellers
849310
Kurzbeschreibung
LRXA-TPA 50G-FI-EXR03
EAN
4047526150570
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
50 mm
Radbreite
19 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
50 kg
Gesamthöhe
72 mm
Plattengröße
43 mm
Stückgewicht (kg)
0.242 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей