??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
848503 - PATH 126/8KFD-ELS
Stückliste
848503
PATH 126/8KFD-ELS
Artikelnummer des Herstellers
848503
Kurzbeschreibung
PATH 126/8KFD-ELS
EAN
4047526137731
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (C)
Tragfähigkeit bei 3 km
250 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
160250 kg
Stückgewicht (kg)
0.324 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
94 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
ja
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models