??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
843681 - BS-SPKVS 150K
Stückliste
843681
BS-SPKVS 150K
Artikelnummer des Herstellers
843681
Kurzbeschreibung
BS-SPKVS 150K
EAN
4047526377243
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
60 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1750 kg
Gesamthöhe
200 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
9.752 kg
Material Laufbelag
Metall
Material Radkörper
Vergütungsstahl
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
120 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
190–230 HB
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models