??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
843006 - PO 150/20K-ELS
Stückliste
843006
PO 150/20K-ELS
Artikelnummer des Herstellers
843006
Kurzbeschreibung
PO 150/20K-ELS
EAN
4047526105617
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
400 kg
Stückgewicht (kg)
0.703 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
grau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
ja
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models