??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
842852 - POH 102/15HK
Stückliste
842852
POH 102/15HK
Artikelnummer des Herstellers
842852
Kurzbeschreibung
POH 102/15HK
EAN
4047526377113
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
38 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
300 kg
Stückgewicht (kg)
0.334 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochhitzebeständiges Polyamid Blickle TempLine®­ PerformanceLight
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
natur
Farbe Radkörper
natur
Temperaturbeständigkeit max (°C)
170 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
85 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models