??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
842676 - LKDB-PUA 50G-RA-P20
Stückliste
842676
LKDB-PUA 50G-RA-P20
Artikelnummer des Herstellers
842676
Kurzbeschreibung
LKDB-PUA 50G-RA-P20
EAN
4047526122898
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
50 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 3 km
50 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
50 kg
Gesamthöhe
66 mm
Plattengröße
38 x 38 mm
Stückgewicht (kg)
0.136 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz RAL 9005
Farbe Radkörper
schwarz RAL 9005
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models