??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
842216 - WH 200
Stückliste
842216
WH 200
Artikelnummer des Herstellers
842216
Kurzbeschreibung
WH 200
EAN
4047526122737
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Gesamthöhe
207 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
4.040 kg
Produkttyp
Wagenheber
Previews
3D
2D
Download CAD models