??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
789-620 - Current signal conditioner, Current input signal: 80 ADC, Modbus RTU, Supply voltage: 24 VDC
Bill of material
789-620
Item-No.
789-620
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
55.00 mm
Width
35.00 mm
Depth
90.00 mm
Comment
Messbereich DC 0 … 80 A
Weight
80.200 g
eCl@ss 7.1
27-21-01-23
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드