??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
7641 - G 250/25G
Stückliste
7641
G 250/25G
Artikelnummer des Herstellers
7641
Kurzbeschreibung
G 250/25G
EAN
4047526007645
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
60 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
1400 kg
Stückgewicht (kg)
7.840 kg
Material Laufbelag
Metall
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
silber
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
600 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-100 °C
Belagshärte
180–220 HB
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
ja
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models