??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
763659 - LKDB-PUA 100G-RA-ELS
Stückliste
763659
LKDB-PUA 100G-RA-ELS
Artikelnummer des Herstellers
763659
Kurzbeschreibung
LKDB-PUA 100G-RA-ELS
EAN
4047526122232
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
100 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 3 km
110 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
110 kg
Gesamthöhe
121 mm
Stückgewicht (kg)
0.439 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz RAL 9005
Farbe Radkörper
schwarz RAL 9005
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
98 Shore A
spurlos
ja
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models