??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
763598 - LIXR-POSI 100G-FI-OF
Stückliste
763598
LIXR-POSI 100G-FI-OF
Artikelnummer des Herstellers
763598
Kurzbeschreibung
LIXR-POSI 100G-FI-OF
EAN
4047526122171
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
Gesamthöhe
125 mm
Plattengröße
70 mm
Stückgewicht (kg)
0.780 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochhitzebeständiger Thermoplast
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
dunkelgrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
250 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
75 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
ja
Previews
3D
2D
Download CAD models