??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
761499 - FPO 70x20/25-15K
Stückliste
761499
FPO 70x20/25-15K
Artikelnummer des Herstellers
761499
Kurzbeschreibung
FPO 70x20/25-15K
EAN
4047526103521
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
70 mm
Radbreite
20 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
240 kg
Stückgewicht (kg)
0.170 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Produkttyp
Führungsrolle
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models