??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
760896 - LKX-POEV 82KFD-FI-SG
Stückliste
760896
LKX-POEV 82KFD-FI-SG
Artikelnummer des Herstellers
760896
Kurzbeschreibung
LKX-POEV 82KFD-FI-SG
EAN
4047526100988
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager (C)
Tragfähigkeit bei 4 km
170 kg
Gesamthöhe
110 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.031 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models