??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
759285 - LKDB-PUA 50G-RA
Stückliste
759285
LKDB-PUA 50G-RA
Artikelnummer des Herstellers
759285
Kurzbeschreibung
LKDB-PUA 50G-RA
EAN
4047526118990
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
50 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 3 km
50 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
50 kg
Gesamthöhe
61 mm
Stückgewicht (kg)
0.111 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz RAL 9005
Farbe Radkörper
schwarz RAL 9005
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
autoklaventauglich
nein
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD