??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758485 - AW 125/V25
Stückliste
758485
AW 125/V25
Artikelnummer des Herstellers
758485
Kurzbeschreibung
AW 125/V25
EAN
4047526341503
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
18 mm
Stückgewicht (kg)
0.054 kg
Produkttyp
Abweisrad
Previews
3D
2D
Download CAD models