??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758481 - AW 100/R25
Stückliste
758481
AW 100/R25
Artikelnummer des Herstellers
758481
Kurzbeschreibung
AW 100/R25
EAN
4047526341480
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
18 mm
Stückgewicht (kg)
0.042 kg
Produkttyp
Abweisrad
Previews
3D
2D
Download CAD models