??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
757436 - FPOB 80x20/20-14K
Stückliste
757436
FPOB 80x20/20-14K
Artikelnummer des Herstellers
757436
Kurzbeschreibung
FPOB 80x20/20-14K
EAN
4047526103613
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
20 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
160 kg
Stückgewicht (kg)
0.172 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Führungsrolle
Farbe Laufbelag
braun
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models