??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
757023 - HRSP-POA 72G
Stückliste
757023
HRSP-POA 72G
Artikelnummer des Herstellers
757023
Kurzbeschreibung
HRSP-POA 72G
EAN
4047526117610
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
72 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
Gesamthöhe
122 mm
Plattengröße
95 x 95 mm
Stückgewicht (kg)
1.872 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Produkttyp
Heberolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models