??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
755408 - BSFN-GB 252K-F30
Stückliste
755408
BSFN-GB 252K-F30
Artikelnummer des Herstellers
755408
Kurzbeschreibung
BSFN-GB 252K-F30
EAN
4047526079246
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
80 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
2200 kg
Gesamthöhe
370 mm
Plattengröße
200 x 160 mm
Stückgewicht (kg)
35.807 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Gefederte Bockrolle
Farbe Laufbelag
braun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models