??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
755399 - LSFN-GB 250K
Stückliste
755399
LSFN-GB 250K
Artikelnummer des Herstellers
755399
Kurzbeschreibung
LSFN-GB 250K
EAN
4047526079321
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
60 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1500 kg
Gesamthöhe
315 mm
Plattengröße
175 x 140 mm
Stückgewicht (kg)
18.504 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Gefederte Lenkrolle
Farbe Laufbelag
braun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models