??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754903 - LKX-POTH 75XR
Stückliste
754903
LKX-POTH 75XR
Artikelnummer des Herstellers
754903
Kurzbeschreibung
LKX-POTH 75XR
EAN
4047526084967
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
75 mm
Radbreite
37 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
200 kg
Gesamthöhe
108 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.911 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
94 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models