??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754836 - LPXA-TPA 50KFD-FI
Stückliste
754836
LPXA-TPA 50KFD-FI
Artikelnummer des Herstellers
754836
Kurzbeschreibung
LPXA-TPA 50KFD-FI
EAN
4047526100667
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
50 mm
Radbreite
19 mm
LAGER
Kugellager (C)
Tragfähigkeit bei 4 km
50 kg
Gesamthöhe
71 mm
Plattengröße
60 x 60 mm
Stückgewicht (kg)
0.220 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models