??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754544 - LEXR-TPA 200XR-FI
Stückliste
754544
LEXR-TPA 200XR-FI
Artikelnummer des Herstellers
754544
Kurzbeschreibung
LEXR-TPA 200XR-FI
EAN
4047526114213
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
Gesamthöhe
235 mm
Plattengröße
88 mm
Stückgewicht (kg)
1.952 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models