??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754439 - GEVA 400/5-82
Stückliste
754439
GEVA 400/5-82
Artikelnummer des Herstellers
754439
Kurzbeschreibung
GEVA 400/5-82
EAN
4047526113766
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
400 mm
Radbreite
65 mm
LAGER
Flansch
Tragfähigkeit bei 4 km
1080 kg
Stückgewicht (kg)
13.500 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Anflanschrad
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models