??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754360 - GBN 362/50H7
Stückliste
754360
GBN 362/50H7
Artikelnummer des Herstellers
754360
Kurzbeschreibung
GBN 362/50H7
EAN
4047526113254
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
360 mm
Radbreite
75 mm
LAGER
Nabennut
Tragfähigkeit bei 4 km
2200 kg
Stückgewicht (kg)
18.500 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Antriebsrad
Farbe Laufbelag
braun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models