??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754268 - BX-POHI 200G
Stückliste
754268
BX-POHI 200G
Artikelnummer des Herstellers
754268
Kurzbeschreibung
BX-POHI 200G
EAN
4047526087913
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
400 kg
Gesamthöhe
235 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
2.071 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochhitzebeständiger Thermoplast
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
Farbe Radkörper
dunkelgrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
250 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
85 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
ja
Previews
3D
2D
Download CAD models