??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754265 - BX-POHI 100G
Stückliste
754265
BX-POHI 100G
Artikelnummer des Herstellers
754265
Kurzbeschreibung
BX-POHI 100G
EAN
4047526087890
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
30 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
Gesamthöhe
125 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.585 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochhitzebeständiger Thermoplast
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
Farbe Radkörper
dunkelgrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
250 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
85 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
ja
Previews
3D
2D
Download CAD models