??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754248 - BS-VLE 530K
Stückliste
754248
BS-VLE 530K
Artikelnummer des Herstellers
754248
Kurzbeschreibung
BS-VLE 530K
EAN
4047526112622
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
525 mm
Radbreite
140 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1885 kg
Gesamthöhe
618 mm
Plattengröße
255 x 220 mm
Stückgewicht (kg)
54 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
schweres Stahlblech
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
70 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Download CAD models