??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754237 - BS-GTH 604K
Stückliste
754237
BS-GTH 604K
Artikelnummer des Herstellers
754237
Kurzbeschreibung
BS-GTH 604K
EAN
4047526093426
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
600 mm
Radbreite
200 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
12000 kg
Gesamthöhe
730 mm
Plattengröße
400 x 300 mm
Stückgewicht (kg)
197.800 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models