??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754227 - BS-GB 364K
Stückliste
754227
BS-GB 364K
Artikelnummer des Herstellers
754227
Kurzbeschreibung
BS-GB 364K
EAN
4047526112516
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
360 mm
Radbreite
120 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
3800 kg
Gesamthöhe
430 mm
Plattengröße
255 x 200 mm
Stückgewicht (kg)
40.530 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
braun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models