??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754199 - BRXA-PO 76G
Stückliste
754199
BRXA-PO 76G
Artikelnummer des Herstellers
754199
Kurzbeschreibung
BRXA-PO 76G
EAN
4047526082864
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
75 mm
Radbreite
23 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
75 kg
Gesamthöhe
98 mm
Stückgewicht (kg)
0.134 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models