??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754198 - BRXA-PO 50G
Stückliste
754198
BRXA-PO 50G
Artikelnummer des Herstellers
754198
Kurzbeschreibung
BRXA-PO 50G
EAN
4047526082857
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
50 mm
Radbreite
18 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
75 kg
Gesamthöhe
69 mm
Stückgewicht (kg)
0.084 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models