??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754197 - BPXA-VPA 75G
Stückliste
754197
BPXA-VPA 75G
Artikelnummer des Herstellers
754197
Kurzbeschreibung
BPXA-VPA 75G
EAN
4047526082680
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
75 mm
Radbreite
25 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
60 kg
Gesamthöhe
100 mm
Plattengröße
60 x 60 mm
Stückgewicht (kg)
0.242 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models