??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754166 - BPFE-ALTH 150K
Stückliste
754166
BPFE-ALTH 150K
Artikelnummer des Herstellers
754166
Kurzbeschreibung
BPFE-ALTH 150K
EAN
4047526112288
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
500 kg
Gesamthöhe
255 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
6.939 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Gefederte Bockrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models