??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754128 - BKX-POHI 125HXK-1
Stückliste
754128
BKX-POHI 125HXK-1
Artikelnummer des Herstellers
754128
Kurzbeschreibung
BKX-POHI 125HXK-1
EAN
4047526112189
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
300 kg
Gesamthöhe
155 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.950 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochhitzebeständiger Thermoplast
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
Farbe Radkörper
dunkelgrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
250 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
85 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
ja
Previews
3D
2D
Download CAD models