??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754114 - BK-POHI 125G-1
Stückliste
754114
BK-POHI 125G-1
Artikelnummer des Herstellers
754114
Kurzbeschreibung
BK-POHI 125G-1
EAN
4047526112059
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
300 kg
Gesamthöhe
155 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.846 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochhitzebeständiger Thermoplast
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
Farbe Radkörper
dunkelgrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
250 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
85 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models