??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
752883 - LRXA-TPA 75G-FI
Stückliste
752883
LRXA-TPA 75G-FI
Artikelnummer des Herstellers
752883
Kurzbeschreibung
LRXA-TPA 75G-FI
EAN
4047526111496
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
75 mm
Radbreite
25 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
75 kg
Gesamthöhe
98 mm
Plattengröße
43 mm
Stückgewicht (kg)
0.236 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models