??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
749515 - L-V 205R-FA
Stückliste
749515
L-V 205R-FA
Artikelnummer des Herstellers
749515
Kurzbeschreibung
L-V 205R-FA
EAN
4047526012366
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
65 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
225 kg
Gesamthöhe
240 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
4.810 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models