??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
746542 - LIXR-POSI 100G-OF
Stückliste
746542
LIXR-POSI 100G-OF
Artikelnummer des Herstellers
746542
Kurzbeschreibung
LIXR-POSI 100G-OF
EAN
4047526110697
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
Gesamthöhe
125 mm
Plattengröße
70 mm
Stückgewicht (kg)
0.660 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochhitzebeständiger Thermoplast
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
dunkelgrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
250 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
75 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
ja
Previews
3D
2D
Download CAD models