??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
744-392 - Klemmenblock mit Löseöffnung für Lösedorn 1,2 mm Ø 3-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in
Stückliste
744-392
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1.5 "e" mm²
Querschnitt
20 - 16 "sol" AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
2 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
2
Höhe
6.60 mm
Breite
7.90 mm
Tiefe
12.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
2
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
L = No. of poles x Pin Spacing + 0,9 mm
Bohrlochdurchmesser
1.1 -0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen