??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
741459 - LS-VLE 410K-RI4
Stückliste
741459
LS-VLE 410K-RI4
Artikelnummer des Herstellers
741459
Kurzbeschreibung
LS-VLE 410K-RI4
EAN
4047526109660
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
405 mm
Radbreite
105 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
950 kg
Gesamthöhe
473 mm
Plattengröße
200 x 160 mm
Stückgewicht (kg)
24.200 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
schweres Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
70 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models