??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
740504 - LS-SVS 150K-35-RI4
Stückliste
740504
LS-SVS 150K-35-RI4
Artikelnummer des Herstellers
740504
Kurzbeschreibung
LS-SVS 150K-35-RI4
EAN
4047526109493
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
55 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
3000 kg
Gesamthöhe
205 mm
Plattengröße
175 x 140 mm
Stückgewicht (kg)
12.900 kg
Material Laufbelag
Metall
Material Radkörper
Vergütungsstahl
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
100 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
190–230 HB
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models