??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
739853 - LWKE-TPA 126KF-FI-ELS
Stückliste
739853
LWKE-TPA 126KF-FI-ELS
Artikelnummer des Herstellers
739853
Kurzbeschreibung
LWKE-TPA 126KF-FI-ELS
EAN
4047526065454
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (C)
Tragfähigkeit bei 3 km
80 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
80 kg
Gesamthöhe
160 mm
Plattengröße
55 mm
Stückgewicht (kg)
0.560 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
grauweiß RAL 9002
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
ja
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models